Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Broches par rangée | Poids (g) | Couleur | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
552.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 33.40 | 27.60 | 34.50 | 4 | 18.222 | Gris | + manchon | ||
654.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 5 | 33.40 | 27.60 | 39.50 | 5 | 22.323 | Gris | + manchon | ||
388.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 6 | 33.40 | 27.60 | 44.50 | 6 | 26.424 | Gris | + manchon | ||
447.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 7 | 33.40 | 27.60 | 49.50 | 7 | 30.525 | Gris | + manchon | ||
508.32 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 8 | 33.40 | 27.60 | 54.50 | 8 | 34.8 | Gris | + manchon | ||
562.97 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 9 | 33.40 | 27.60 | 59.50 | 9 | 38.727 | Gris | + manchon | ||
622.00 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10 | 33.40 | 27.60 | 64.50 | 10 | 43.1 | Gris | + CAGE CLAMP® | ||
326.84 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 11 | 33.40 | 27.60 | 69.50 | 11 | 46.929 | Gris | + CAGE CLAMP® | ||
366.21 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | 33.40 | 27.60 | 74.50 | 12 | 51.3 | Gris | + CAGE CLAMP® | ||
442.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | 29.50 | 27.60 | 33.40 | 3 | 14.093 | Gris clair | + manchon | ||
562.97 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 4 | 33.40 | 27.60 | 34.50 | 4 | 18.194 | Gris clair | + manchon | ||
672.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 5 | 33.40 | 27.60 | 39.50 | 5 | 22.295 | Gris clair | + manchon | ||
398.99 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 6 | 33.40 | 27.60 | 44.50 | 6 | 26.396 | Gris clair | + manchon | ||
458.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 7 | 33.40 | 27.60 | 49.50 | 7 | 30.497 | Gris clair | + manchon | ||
519.24 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | 33.40 | 27.60 | 54.50 | 8 | 34.598 | Gris clair | + manchon | ||
600.13 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 9 | 33.40 | 27.60 | 59.50 | 9 | 38.699 | Gris clair | + manchon | ||
311.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 10 | 33.40 | 27.60 | 64.50 | 10 | 42.8 | Gris clair | + manchon | ||
337.79 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 11 | 33.40 | 27.60 | 69.50 | 11 | 46.901 | Gris clair | + manchon | ||
377.13 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 12 | 33.40 | 27.60 | 74.50 | 12 | 51.002 | Gris clair | + manchon | ||
431.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | 29.50 | 27.60 | 33.40 | 3 | 14.082 | Gris | + manchon | ||
552.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 4 | 33.40 | 27.60 | 34.50 | 4 | 18.183 | Gris | + manchon | ||
654.79 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 5 | 33.40 | 27.60 | 39.50 | 5 | 22.284 | Gris | + manchon | ||
388.07 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 6 | 33.40 | 27.60 | 44.50 | 6 | 26.385 | Gris | + manchon | ||
447.09 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 7 | 33.40 | 27.60 | 49.50 | 7 | 30.486 | Gris | + manchon | ||
508.32 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | 33.40 | 27.60 | 54.50 | 8 | 34.587 | Gris | + manchon | ||
562.97 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 9 | 33.40 | 27.60 | 59.50 | 9 | 38.688 | Gris | + manchon | ||
300.61 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 10 | 33.40 | 27.60 | 64.50 | 10 | 43.3 | Gris | + manchon | ||
311.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 2 | 27.60 | 24.50 | 33.40 | 2 | 9.981 | Gris clair | + manchon | ||
442.72 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | - | 29.50 | 27.60 | 33.40 | 3 | 14.082 | Gris clair | + manchon | ||
562.97 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 4 | 33.40 | 27.60 | 34.50 | 4 | 18.183 | Gris clair | + manchon | ||
672.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 5 | 33.40 | 27.60 | 39.50 | 5 | 22.284 | Gris clair | + manchon | ||
398.99 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 6 | 33.40 | 27.60 | 44.50 | 6 | 26.385 | Gris clair | + manchon | ||
458.03 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 7 | 33.40 | 27.60 | 49.50 | 7 | 30.486 | Gris clair | + manchon | ||
519.24 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | 33.40 | 27.60 | 54.50 | 8 | 34.587 | Gris clair | + manchon | ||
600.13 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 9 | 33.40 | 27.60 | 59.50 | 9 | 38.688 | Gris clair | + manchon | ||
311.55 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 10 | 33.40 | 27.60 | 64.50 | 10 | 42.789 | Gris clair | + manchon | ||
337.79 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 11 | 33.40 | 27.60 | 69.50 | 11 | 46.89 | Gris clair | + manchon | ||
377.13 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours | 12 | 33.40 | 27.60 | 74.50 | 12 | 50.991 | Gris clair | + manchon |
Loading...
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 7 | Longueur de dénudage min.(mm) | 6 | Courant nominal(A) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Borne à ressort |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Broches par rangée
Poids(g)
Couleur
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles