Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-218/281-410 |
769-228/281-410 |
769-238/281-410 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Poids (g) | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.95 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours | 8 | 8.2 | - | ||
600.13 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 4.45 | - | ||
775.04 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 8 | 4.716 | L |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Courant nominal(A) | 0.5 |
Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne à diode | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Poids(g)
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles