Borne à diode 4.20mm, ressort de traction, série 2001

Borne à diode 4.20mm, ressort de traction, série 2001

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2001-1211/1000-410
2001-1211/1000-411
2001-1311/1000-410
2001-1311/1000-411
2001-1411/1000-410
2001-1411/1000-411
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Broches par rangée Type (divers)

5.23 €

1 Disponible 3 jours 22Borne à diode à 2 conducteurs avec diode 1N4007

5.75 €

1 Disponible 3 jours 22Borne à diode à 2 conducteurs avec diode 1N4007

5.75 €

1 Disponible 3 jours -3Borne à diode à 3 conducteurs avec diode 1N4007

5.75 €

1 Disponible 3 jours -3Borne à diode à 3 conducteurs avec diode 1N4007

6.28 €

1 Disponible 3 jours 44Borne à diode à 4 conducteurs avec diode 1N4007

5.75 €

1 Disponible 3 jours 44Borne à diode à 4 conducteurs avec diode 1N4007

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 4.2 Largeur du collier(mm) 4.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11
Longueur de dénudage min.(mm) 9 Courant nominal(A) 0.5 Tension nominale(V) 250
Tension nominale (détails)(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 22
AWG max. 14 Nombre de rangées 1 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne à diode Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + 1 diode

Assistance technique