Borne à diode 5.20mm, ressort de traction, série 2002【1-50 pièces par conditionnement】

Borne à diode 5.20mm, ressort de traction, série 2002

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2002-1211/1000-410
2002-1211/1000-411
2002-1411/1000-410
2002-1411/1000-411
2002-2212/1000-406
2002-2212/1000-408
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Tension nominale (détails)
(V)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
Broches par rangée Type (divers) Configuration Produits industriels

7.88 €

1 Disponible 3 jours 2-5.212100.52502500.2540.252.52Bornier à diode à 2 conducteurs avec diode 1N4007L-

7.88 €

1 Disponible 3 jours 2-5.212100.52502500.2540.252.52Bornier à diode à 2 conducteurs avec diode 1N4007L-

5.75 €

1 Disponible 3 jours 4-5.212100.52502500.2540.252.54Borne à diode à 4 conducteurs avec diode 1N4007L-

5.75 €

1 Disponible 3 jours 4-5.212100.52502500.2540.252.54Borne à diode à 4 conducteurs avec diode 1N4007L-
-

1,900.97 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 25.2----------2--Oui
-

956.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 25.2----------2--Oui

Loading...

  1. 1

Informations de base

Largeur du collier(mm) 5.20 AWG (min.) 22 AWG max. 12
Nombre de rangées 1 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne à diode
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + 1 diode

Assistance technique