Borne de sectionnement avec isolateur pivotant【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

281-672

Référence pièce
281-672
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

398.99 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 60 Taille du produit (largeur)(mm) 8
Largeur du collier(mm) 8 Longueur de dénudage (max.)(mm) 10 Longueur de dénudage min.(mm) 9
Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Couleur Orange
Type de connecteur (catégorie) Borne N Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de sectionnement avec isolateur pivotant, le numéro d'article est le suivant: 281-672.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 281-672.

Assistance technique