Bornier de distribution 284【15 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

284-621

Référence pièce
284-621
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

283.12 €

15 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 45 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 39.50 Taille du produit (largeur)(mm) 17.5
Largeur du collier(mm) 17.50 Longueur de dénudage (max.)(mm) 14 Longueur de dénudage min.(mm) 12
Courant nominal(A) 125 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.2 Section transversale max. (flexible)(mm²) 10
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.2 Section transversale max. (rigide)(mm²) 10 AWG (min.) 24
AWG max. 8 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 4
Niveau de contamination 3 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Continuité
Configuration L Connexion (composants) Vis Produits industriels Oui

Assistance technique