Référence fabricant: 2002-1441
Marque: WAGO
Prix: 218.48 €
Délai de livraison: 4 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2002-1441
Référence pièce
|
---|
2002-1441 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
218.48 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 4 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5.2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5.2 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 | Courant nominal(A) | 24 |
Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.25 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 22 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 4 |
Niveau de contamination | 3 | Poids(g) | 7.807 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles