Borne traversante double 870【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

870-826

Référence pièce
870-826
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

251.40 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 27.50 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Niveau de contamination 3 Poids(g) 7.38
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Continuité Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante double 870, le numéro d'article est le suivant: 870-826.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 870-826.

Assistance technique