Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
870-540/281-410 |
870-540/281-411 |
870-541/281-489 |
870-541/281-490 |
870-541/281-491 |
870-541/281-492 |
870-542/281-487 |
870-542/281-488 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.96 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 9.5 | + 1 diode | |||
464.59 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10.257 | + 1 diode | ||
589.20 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9.466 | + 2 diodes | ||
525.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 9.466 | + 2 diodes | |||
525.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 9.466 | + 2 diodes | |||
525.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 10.266 | + 2 diodes | |||
578.28 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9.96 | + 2 diodes | ||
525.49 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 9.96 | + 2 diodes |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 40 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 |
Courant nominal(A) | 0.5 | Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 2 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne à diode Dualport |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles