Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
870-543/281-413
Référence pièce
|
---|
870-543/281-413 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
486.44 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 40 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 |
Courant nominal(A) | 0.025 | Tension nominale(V) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 2 |
Broches par rangée | 2 | Poids(g) | 9.4 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne à LED Dualport | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | + DEL rouge | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne à LED à double niveaux 870, le numéro d'article est le suivant: 870-543/281-413.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 870-543/281-413.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles