Bornier à double potentiel 279【100 pièces par conditionnement】

Bornier à double potentiel 279

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
279-626
279-826
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

240.48 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

191.29 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet 75 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 27 Taille du produit (largeur)(mm) 4
Largeur du collier(mm) 4 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8
Courant nominal(A) 18 Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5
AWG (min.) 28 AWG max. 16 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Niveau de contamination 3 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Continuité Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Assistance technique