Bornier traversant à 2 conducteurs 282【20-50 pièces par conditionnement】

Bornier traversant à 2 conducteurs 282

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
282-101
282-601
282-691
282-841
282-841/049-000
282-902
282-992
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Configuration Fonctions de connecteur

102.39 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 30 jours 37-1312418000.20.2243-GrisL-

125.27 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 31.50-1312418000.20.2243-GrisL-

130.71 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 31.50-1312395500.500.520--GrisLConforme aux normes ATEX Ex-e II

169.43 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 46.50812-305000.20.224325.218GrisL-

147.05 €

20 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 46.50812-305000.20.224320.596GrisL-

130.71 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 26 jours 32.50-1312418000.20.2243-Orange--

136.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 7 jours 32.50-1312395500.20.224--GrisLConforme aux normes ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 8 Largeur du collier(mm) 8
Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6 AWG max. 10
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2 Type de connecteur (catégorie) Continuité
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique