Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
285-1184 |
285-1185 |
285-134 |
285-135 |
285-137 |
285-150 |
285-154 |
285-157 |
285-194 |
285-195 |
285-197 |
285-601 |
285-604 |
285-634 |
285-635 |
285-691 |
285-992 |
285-995 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (longueur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Longueur de dénudage min. (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Section transversale (mm²) | AWG (min.) | AWG max. | Nombre de rangées | Broches par rangée | Niveau de contamination | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Configuration | Fonctions de connecteur | Produits industriels | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,036.41 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 116 | 130 | 32 | - | 42 | - | 353 | 1000 | 50 | 185 | 50 | 185 | - | - | - | - | - | - | Bleu | Continuité | N | - | Oui | |||
4,845.93 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 116 | 130 | 32 | - | 42 | - | 353 | 1000 | 50 | 185 | 50 | 185 | - | - | - | - | - | - | Gris | Continuité | L | - | Oui | |||
11.61 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 16 | 16 | 26 | 25 | 125 | 1000 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 - 35 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | Bleu | Continuité | N | - | - | |||
14.81 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 16 | 16 | 26 | 25 | 125 | 1000 | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 - 35 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | Gris | Continuité | L | - | - | |||
17.99 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 16 | 16 | 26 | 25 | 125 | - | 6 | 35 | 6 | 35 | 6 - 35 | 10 | 2 | 1 | 2 | - | Vert-jaune | Borne PG | Terre | - | - | |||
22.35 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 20 | 20 | 31 | - | 150 | 1000 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10-50/70 (rigide / flexible) | 8 | 1 | 1 | 2 | - | Gris | Continuité | L | - | - | |||
23.41 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 20 | 20 | 31 | - | 150 | 1000 | 10 | 50 | 10 | 50 | 10-50/70 (rigide / flexible) | 8 | 1 | 1 | 2 | - | Bleu | Continuité | N | - | - | |||
35.36 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 20 | 20 | 31 | - | 150 | - | 10 | 50 | 10 | 50 | 10-50/70 (rigide / flexible) | 8 | 1 | 1 | 2 | - | Vert-jaune | Borne PG | Terre | - | - | |||
36.43 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 25 | 25 | 36 | 35 | 232 | 1000 | 25 | 95 | 25 | 95 | 25 - 95 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | Bleu | Continuité | N | - | - | |||
33.21 € | 1 | Disponible | 3 jours | - | - | 25 | 25 | 36 | 35 | 232 | 1000 | 25 | 95 | 25 | 95 | 25 - 95 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | Gris | Continuité | L | - | - | |||
49.85 € | 1 | Disponible | 23 jours | - | - | 25 | 25 | 36 | 35 | 232 | - | 25 | 95 | 25 | 95 | 25 - 95 | 4 | 4 | 1 | 2 | - | Vert-jaune | Borne PG | Terre | - | - | |||
296.92 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 52.50 | - | 16 | 16 | 23 | 16 | 125 | 800 | 6 | 35 | 6 | 35 | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | Gris | Continuité | L | - | Oui | |||
352.95 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 52.50 | - | 16 | 16 | 23 | 16 | 125 | 800 | 6 | 35 | 6 | 35 | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | Bleu | Continuité | N | - | Oui | |||
168.05 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 53 | - | 16 | 16 | 23 | - | 125 | 1000 | 6 | 35 | 6 | 35 | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | Bleu | Continuité | N | - | Oui | |||
156.85 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 10 jours | 53 | - | 16 | 16 | 23 | - | 125 | 1000 | 6 | 35 | 6 | 35 | - | 10 | 2 | 1 | 2 | 3 | Gris | Continuité | L | - | Oui | |||
375.35 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 25 jours | 52.50 | - | 16 | 16 | 23 | - | 120 | 750 | 6 | 35 | 6 | 35 | - | 10 | 2 | 1 | 2 | - | Gris | Continuité | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | |||
173.65 € | 15 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 53 | - | 16 | 16 | 23 | - | 85 | 750 | 6 | 35 | 6 | 35 | - | 10 | 2 | 1 | 2 | - | Gris | Continuité | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui | |||
168.05 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 101 | - | 25 | 25 | 35 | - | 211 | 750 | 25 | 95 | 25 | 95 | - | 4 | 4 | 1 | 2 | - | Gris | Continuité | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Oui |
Loading...
Connexion (composants) | Ressort de traction |
---|
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (longueur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Longueur de dénudage min.(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Section transversale(mm²)
AWG (min.)
AWG max.
Nombre de rangées
Broches par rangée
Niveau de contamination
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Configuration
Fonctions de connecteur
Produits industriels
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles