Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2200-1201 |
2200-1204 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
82.91 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Gris | |||
95.85 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | Bleu |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 48.50 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 3.5 | Largeur du collier(mm) | 3.50 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 |
Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 13.5 | Tension nominale(V) | 800 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 24 | AWG max. | 16 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Connexion (composants) | Connecteur enfichable | Fonctions de connecteur | + CAGE CLAMP® | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles