Borne traversante à 2 conducteurs ex e II 780【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

780-992

Référence pièce
780-992
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

82.77 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Courant nominal(A) 23 Tension nominale(V) 750 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Poids(g) 8.548 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Continuité Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex-e II Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne traversante à 2 conducteurs ex e II 780, le numéro d'article est le suivant: 780-992.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 780-992.

Assistance technique