Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
769-161
Référence pièce
|
---|
769-161 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
80.60 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 7 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 500 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 |
Poids(g) | 7.714 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne de base |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de base à 2 broches 769, le numéro d'article est le suivant: 769-161.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 769-161.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles