Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-208/281-410 |
769-250 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Longueur de dénudage (max.) (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | Poids (g) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
355.27 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 28.5 | 5 | 8 | 0.5 | 250 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 7.53 | Gris | Borne à diode | Ressort de traction | ||
- | 130.71 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 4 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Blanc | Borne de base | Prise et clip |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Longueur de dénudage (max.)(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
Poids(g)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles