Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
769-229/281-434
Référence pièce
|
---|
769-229/281-434 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
595.76 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 28.5 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Courant nominal(A) | 0.025 |
Tension nominale(V) | 24 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 2 |
Poids(g) | 4.8 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne de base |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Borne de base à LED à 2 broches 769, le numéro d'article est le suivant: 769-229/281-434.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 769-229/281-434.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles