Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
279-673/281-410 |
279-673/281-411 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
715.96 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | |||
785.97 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 27 | Taille du produit (largeur)(mm) | 4 | Largeur du collier(mm) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 0.5 |
Tension nominale(V) | 250 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 16 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Borne à diode | Configuration | L |
Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | + 1 diode | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles