Bornier de diode à 3 conducteurs 281【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
281-673/281-400
281-673/281-401
281-673/281-410
281-673/281-411
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Courant nominal
(A)
Poids
(g)

388.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 69-1.512.041

388.07 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -1091.5-

337.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -1090.5-

337.79 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -1090.5-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 29 Taille du produit (largeur)(mm) 6 Largeur du collier(mm) 6
Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 28
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne à diode Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + 1 diode Produits industriels Oui

Assistance technique