Borne à double niveau à 3 conducteurs 870【50 pièces par conditionnement】

Borne à double niveau à 3 conducteurs 870

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
870-531
870-532
870-533
870-534
870-535
870-536
870-537
870-538
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Niveau de contamination Poids
(g)
Couleur Type de connecteur (catégorie) Configuration

218.63 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 314GrisContinuité DualportL

184.87 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 313.415GrisContinuité DualportL

229.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 313.999GrisContinuité DualportN

229.55 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -----

273.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 315.676GrisBorne Dualport PGN

240.88 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 315.3GrisBorne Dualport PGL

436.17 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 5 jours -15.5Vert-jauneBorne Dualport PGTerre

246.49 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 314.183GrisContinuité DualportL

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 6 Taille du produit (hauteur)(mm) 40 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 6
Courant nominal(A) 24 Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 2
Broches par rangée 3 Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique