Bornier traversant Ex e II à 3 conducteurs 279【100 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

279-993

Référence pièce
279-993
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

141.61 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 27 Taille du produit (largeur)(mm) 4 Largeur du collier(mm) 4
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 15
Tension nominale(V) 550 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 1.5
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 1.5 AWG (min.) 24
AWG max. 16 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Continuité Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex-e II Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier traversant Ex e II à 3 conducteurs 279, le numéro d'article est le suivant: 279-993.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 279-993.

Assistance technique