Bornier traversant Ex e II à 3 conducteurs 281【50-100 pièces par conditionnement】

Bornier traversant Ex e II à 3 conducteurs 281

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
281-693
281-993
281-998
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Taille du produit (largeur)
(mm)
Largeur du collier
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale max. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
Section transversale max. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) AWG max. Poids
(g)
Fonctions de connecteur
-

213.16 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 376.206.206.209-------10.594Conforme aux normes ATEX Ex I

114.37 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 29-661090.0840.0842812-Conforme aux normes ATEX Ex-e II

213.16 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 37-661090.0840.0842812-Conforme aux normes ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informations de base

Courant nominal(A) 30 Tension nominale(V) 550 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 3 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Continuité
Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique