Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
281-637 |
281-637/999-950 |
281-687 |
281-687/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
514.28 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | 37 | - | |||
606.69 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 37 | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | ||
263.29 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | 21 jours | 29 | - | |||
300.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 29 | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Loading...
Taille du produit (largeur)(mm) | 6 | Largeur du collier(mm) | 6 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 32 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 3 | Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Configuration | Terre | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles