Bornier de terre à 3 conducteurs 282【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
282-687
282-687/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Section transversale min. (flexible)
(mm²)
Section transversale min. (rigide)
(mm²)
AWG (min.) Poids
(g)
Fonctions de connecteur

213.16 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours -13120.20.224--

213.16 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 812-0.500.52027.59Conforme aux normes ATEX Ex-e II

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 32.50 Taille du produit (largeur)(mm) 8 Largeur du collier(mm) 8
Courant nominal(A) 41 Section transversale max. (flexible)(mm²) 6 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6
AWG max. 10 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique