Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
283-677 |
283-677/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
240.48 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | ||
229.55 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 26 jours |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 37.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 12 | Largeur du collier(mm) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 17 | Longueur de dénudage min.(mm) | 16 | Courant nominal(A) | 76 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 16 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 16 | AWG (min.) | 24 | AWG max. | 6 |
Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 | Couleur | Vert-jaune |
Type de connecteur (catégorie) | Borne PG | Configuration | Terre | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles