Borne conductrice de protection à 3 conducteurs 284【25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

284-687/999-950

Référence pièce
284-687/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

262.35 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 35 Taille du produit (longueur)(mm) 10 Taille du produit (largeur)(mm) 10
Largeur du collier(mm) 10 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Courant nominal(A) 57
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 10 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5
Section transversale max. (rigide)(mm²) 10 AWG (min.) 20 AWG max. 8
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3 Poids(g) 40.044
Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG Configuration Terre
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur Conforme aux normes ATEX Ex-e II Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne conductrice de protection à 3 conducteurs 284, le numéro d'article est le suivant: 284-687/999-950.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 284-687/999-950.

Assistance technique