Borne conductrice de protection à 3 conducteurs 880【100 pièces par conditionnement】

Borne conductrice de protection à 3 conducteurs 880

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
880-687
880-687/999-940
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Courant nominal
(A)
Poids
(g)

650.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours -12.139

650.43 €

100 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 2511.899

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 29 Taille du produit (longueur)(mm) 5 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 3 Couleur Vert-jaune Type de connecteur (catégorie) Borne PG
Configuration Terre Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique