Bornier à LED de capteur à 3 conducteurs 270【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

270-560/281-434

Référence pièce
270-560/281-434
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

392.44 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 75 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 39 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Longueur de dénudage min.(mm) 6
Tension nominale(V) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Nombre de rangées 3 Couleur Gris
Type de connecteur (catégorie) Borne du commutateur de proximité Configuration L Connexion (composants) Ressort de traction
Fonctions de connecteur + DEL rouge Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à LED de capteur à 3 conducteurs 270, le numéro d'article est le suivant: 270-560/281-434.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 270-560/281-434.

Assistance technique