Bornier à LED de capteur à 3 conducteurs 280【50 pièces par conditionnement】

Bornier à LED de capteur à 3 conducteurs 280

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-560/281-434
280-561/281-413
280-570/281-434
280-571/281-413
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Nombre de rangées

357.43 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 455.503

414.29 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 455.503

578.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours ---

600.13 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 25 jours 563.504

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9
Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 20 Tension nominale(V) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG max. 14
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne du commutateur de proximité Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Fonctions de connecteur + DEL rouge Produits industriels Oui

Assistance technique