Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-567 |
280-574 |
280-577 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Nombre de rangées | Broches par rangée | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
93.68 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 2 | 55.50 | 6 | 6 | 2 | 1 | - | ||
82.77 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 31 jours | 4 | 63.50 | 5 | 5 | 3 | - | + connecteur PG | ||
174.89 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 4 | 63.50 | 6 | 6 | 3 | - | + connecteur PG |
Loading...
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Tension nominale(V) | 400 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 14 | Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne du commutateur de proximité | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Nombre de rangées
Broches par rangée
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles