Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
2000-5311
Référence pièce
|
---|
2000-5311 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | |
---|---|---|---|---|---|---|
403.37 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 8 | Largeur du collier(mm) | 7 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage min.(mm) | 9 | Courant nominal(A) | 13.5 | Tension nominale(V) | 250 |
Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.14 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 1.5 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.14 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 1.5 | AWG (min.) | 24 | AWG max. | 16 |
Nombre de rangées | 3 | Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne du commutateur de proximité | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Vous vous trouvez sur la page de Bornier de capteur à 3 conducteurs 2000, le numéro d'article est le suivant: 2000-5311.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 2000-5311.
Configurer
Propriétés de base
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles