Bornier de capteur à 3 conducteurs 280【50 pièces par conditionnement】

Bornier de capteur à 3 conducteurs 280

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
280-553
280-560
280-563
280-571
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Nombre de pôles
(Pôle)
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Courant nominal
(A)
Tension nominale
(V)
Nombre de rangées Niveau de contamination Poids
(g)
Type de connecteur (catégorie) Fonctions de connecteur

201.67 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 455.502040033-Borne du commutateur de proximité-

273.28 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 455.502040033-Borne du commutateur de proximité-

315.92 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 455.501040033-Borne N-

497.37 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 563.5062504-18.147Borne du commutateur de proximité+ connecteur PG

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 9
Longueur de dénudage min.(mm) 8 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28
AWG max. 14 Couleur Gris Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique