Bornier d'alimentation de capteur / actionneur à 3 conducteurs 270【10 pièces par conditionnement】

Bornier d'alimentation de capteur / actionneur à 3 conducteurs 270

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
270-577
270-586
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

47.68 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

47.68 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (hauteur)(mm) 39 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 7 Longueur de dénudage min.(mm) 6
Courant nominal(A) 18 Tension nominale(V) 250 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 3
Niveau de contamination 3 Couleur Orange Type de connecteur (catégorie) Borne d'actionneur
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Assistance technique