Bornier de protection à 3 conducteurs 780【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

780-640

Référence pièce
780-640
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

283.12 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 43.50 Taille du produit (longueur)(mm) 5 Taille du produit (largeur)(mm) 5
Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8 Courant nominal(A) 24
Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08
Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5 AWG (min.) 28 AWG max. 14
Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3 Poids(g) 14.35
Couleur Blanc Type de connecteur (catégorie) Borne de protection Connexion (composants) Ressort de traction
Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier de protection à 3 conducteurs 780, le numéro d'article est le suivant: 780-640.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 780-640.

Assistance technique