Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2004-1302 |
2004-1303 |
2004-1305 |
2004-1306 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Couleur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 8.6 | Orange | ||
102.39 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 8.37 | Rouge | ||
100.21 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 7.86 | Noir | ||
102.39 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 7.86 | Jaune |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.90 | Taille du produit (longueur)(mm) | 6.20 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6.20 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6.20 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 11 | Courant nominal(A) | 32 |
Tension nominale(V) | 800 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.50 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.5 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 4 | AWG (min.) | 20 |
AWG max. | 10 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Couleur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles