Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
780-631 |
780-651 |
780-654 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | Couleur | Configuration | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
87.13 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9.25 | Gris | L | ||
98.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9.476 | Bleu | N | ||
98.04 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9.25 | Orange | - |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 43.50 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 | Courant nominal(A) | 24 |
Tension nominale(V) | 1000 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG (min.) | 28 |
AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 | Broches par rangée | 3 |
Niveau de contamination | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Couleur
Configuration
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles