Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
282-682 |
282-694 |
282-699 |
282-993 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | Niveau de contamination | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 25 jours | 41 | 800 | 0.2 | 0.2 | 24 | 3 | Orange | - | - | ||
93.68 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
89.32 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 41 | 800 | 0.2 | 0.2 | 24 | 3 | Gris | L | + option de test | ||
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 39 | 550 | 0.50 | 0.5 | 20 | - | Gris | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 32.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 8 | Largeur du collier(mm) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13 | Longueur de dénudage min.(mm) | 12 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 6 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 6 | AWG max. | 10 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
Niveau de contamination
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles