Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
284-682 |
284-684 |
284-993 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Niveau de contamination | Couleur | Configuration | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.03 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 57 | 800 | 3 | Orange | - | - | ||
136.17 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 57 | 800 | 3 | Bleu | N | - | ||
153.03 € | 25 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 53 | 550 | - | Gris | L | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Loading...
Taille du produit (hauteur)(mm) | 35 | Taille du produit (largeur)(mm) | 10 | Largeur du collier(mm) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 13 | Longueur de dénudage min.(mm) | 12 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.2 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 10 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.2 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 10 |
AWG (min.) | 24 | AWG max. | 8 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 3 | Type de connecteur (catégorie) | Continuité | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Niveau de contamination
Couleur
Configuration
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles