Bornier traversant à 3 conducteurs, avec levier et bouton-poussoir 2102【50 pièces par conditionnement】

Bornier traversant à 3 conducteurs, avec levier et bouton-poussoir 2102

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2102-5301
2102-5304
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur

114.37 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 21 jours Gris

114.37 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Bleu

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 32.90 Taille du produit (longueur)(mm) 72.20 Taille du produit (largeur)(mm) 5.2
Largeur du collier(mm) 5.20 Longueur de dénudage (max.)(mm) 12 Longueur de dénudage min.(mm) 10
Courant nominal(A) 24 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.25 Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.25 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 22
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Type de connecteur (catégorie) Continuité Connexion (composants) Connecteur enfichable Fonctions de connecteur + CAGE CLAMP®
Produits industriels Oui

Assistance technique