Bornier central à 4 conducteurs 264

Bornier central à 4 conducteurs 264

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
264-351
264-354
264-357
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Couleur Configuration

2.05 €

1 Disponible 3 jours GrisL

2.05 €

1 Disponible 3 jours BleuN

2.05 €

1 Disponible 3 jours Vert-jauneTerre

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 4 Taille du produit (largeur)(mm) 10 Largeur du collier(mm) 10
Longueur de dénudage (max.)(mm) 9 Longueur de dénudage min.(mm) 8 Courant nominal(A) 24
Tension nominale(V) 800 Tension nominale (détails)(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 2.50 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 2.5
AWG (min.) 28 AWG max. 14 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 4 Type (divers) 4 conducteurs Type de connecteur (catégorie) Borne
Connexion (composants) Ressort de traction Connexion CAGE CLAMP®

Assistance technique