Bornier à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 2 pôles, pour montage par vis M3 et écrou ou vis autotaraudeuse【500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

862-552

Référence pièce
862-552
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

901.96 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 24.00 Taille du produit (longueur)(mm) 22.30
Taille du produit (largeur)(mm) 35 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 10
Courant nominal(A) 28 Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 20 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Couleur Noir Type de connecteur (catégorie) Connecteur de l'appareil
Connexion (composants) Borne à ressort Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Bornier à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 2 pôles, pour montage par vis M3 et écrou ou vis autotaraudeuse, le numéro d'article est le suivant: 862-552.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 862-552.

Assistance technique