Barrette de connexion à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 2 pôles, pour vis autotaraudeuse, L1-N【500 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
862-1562
862-1562/999-950
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tension nominale
(V)

901.96 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 500

1,820.73 €

500 pièces par conditionnement

1 paquet 25 jours 440

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 24.00 Taille du produit (longueur)(mm) 22.30
Taille du produit (largeur)(mm) 35 Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 10
Courant nominal(A) 28 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 20
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 2
Couleur Noir Type de connecteur (catégorie) Connecteur de l'appareil Connexion (composants) Borne à ressort
Produits industriels Oui

Assistance technique