Barrette de connexion à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 3 pôles, pour montage par vis M3 et écrou ou vis autotaraudeuse, N-PE-L1【250 pièces par conditionnement】

Barrette de connexion à montage sur châssis à 4 conducteurs 862, 3 pôles, pour montage par vis M3 et écrou ou vis autotaraudeuse, N-PE-L1

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
862-2503
862-2533
862-2593
862-8503
862-8533
862-8593
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

671.15 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

671.15 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

671.15 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

727.17 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

727.17 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

727.17 €

250 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Taille du produit (hauteur)(mm) 35 Taille du produit (longueur)(mm) 27.50 Taille du produit (largeur)(mm) 36
Longueur de dénudage (max.)(mm) 11 Longueur de dénudage min.(mm) 10 Courant nominal(A) 32
Tension nominale(V) 500 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50 Section transversale max. (flexible)(mm²) 4
Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4 AWG (min.) 20
AWG max. 12 Nombre de rangées 1 Broches par rangée 3
Couleur Noir Type de connecteur (catégorie) Connecteur de l'appareil Connexion (composants) Borne à ressort
Produits industriels Oui

Assistance technique