Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
769-501 |
769-501/000-016 |
769-512/000-016 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Nombre de pôles (Pôle) | Taille du produit (hauteur) (mm) | Taille du produit (largeur) (mm) | Largeur du collier (mm) | Courant nominal (A) | Tension nominale (V) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale max. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | Section transversale max. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | AWG max. | Nombre de rangées | Broches par rangée | Poids (g) | Compatible avec la série (Wago) | Couleur | Type de connecteur (catégorie) | Type d'accessoire (bornes de série) | Configuration | Connexion (composants) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
388.07 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | - | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.351 | 769 | Gris | - | Connecteur plat | - | Borne à ressort | ||
377.13 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | - | 45.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.401 | 769 | Vert-jaune | - | Unité d'extrémité avant | - | Borne à ressort | ||
420.87 € | 250 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 1 | 37.1 | 5 | 5 | 32 | 500 | 0.08 | 4 | 0.08 | 4 | 28 | 12 | 1 | 1 | 2.613 | - | Vert-jaune | Borne | - | Terre | Ressort de traction |
Loading...
Taille du produit (longueur)(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 8 | Produits industriels | Oui |
---|
Configurer
Propriétés de base
Nombre de pôles(Pôle)
Taille du produit (hauteur)(mm)
Taille du produit (largeur)(mm)
Largeur du collier(mm)
Courant nominal(A)
Tension nominale(V)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale max. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
Section transversale max. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
AWG max.
Nombre de rangées
Broches par rangée
Poids(g)
Compatible avec la série (Wago)
Couleur
Type de connecteur (catégorie)
Type d'accessoire (bornes de série)
Configuration
Connexion (composants)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles