Borne de base 1 conducteur / 1 conducteur 769【50 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

769-191

Référence pièce
769-191
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

119.83 €

50 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (hauteur)(mm) 28.5 Taille du produit (longueur)(mm) 5
Taille du produit (largeur)(mm) 5 Largeur du collier(mm) 5 Longueur de dénudage (max.)(mm) 8
Courant nominal(A) 16 Tension nominale(V) 400 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.08
Section transversale max. (flexible)(mm²) 4 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.08 Section transversale max. (rigide)(mm²) 4
AWG (min.) 28 AWG max. 12 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Niveau de contamination 3 Poids(g) 8.81
Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne de base Configuration L
Connexion (composants) Ressort de traction Produits industriels Oui

Vous vous trouvez sur la page de Borne de base 1 conducteur / 1 conducteur 769, le numéro d'article est le suivant: 769-191.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 769-191.

Assistance technique