Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
870-101 |
870-103 |
870-127 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Poids (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141.61 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9 | ||
136.17 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 9.31 | ||
185.83 € | 50 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 10.591 |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 4 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 40 | Taille du produit (longueur)(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 6 |
Courant nominal(A) | 16 | Tension nominale(V) | 500 | Section transversale min. (flexible)(mm²) | 0.08 |
Section transversale max. (flexible)(mm²) | 4 | Section transversale min. (rigide)(mm²) | 0.08 | Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 |
AWG (min.) | 28 | AWG max. | 12 | Nombre de rangées | 2 |
Broches par rangée | 2 | Niveau de contamination | 3 | Couleur | Gris |
Type de connecteur (catégorie) | Borne de base Dualport | Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction |
Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Poids(g)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles