Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
---|
264-120 |
264-125 |
Référence pièce | Relatif à | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | AWG (min.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.31 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 3 jours | 0.50 | 0.5 | 20 | ||
79.31 € | 100 pièces par conditionnement | Disponible | 3 jours | 0.08 | 0.08 | 28 |
Loading...
Contenu(pc(s)) | 100 | Taille du produit (hauteur)(mm) | 24.50 | Taille du produit (largeur)(mm) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Largeur du collier(mm) | 6 | Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 |
Courant nominal(A) | 23 | Tension nominale(V) | 750 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Gris | Type de connecteur (catégorie) | Continuité |
Configuration | L | Connexion (composants) | Ressort de traction | Fonctions de connecteur | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Produits industriels | Oui |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.