Bornier à fusible à 2 conducteurs pour mini-fusibles à lamelle automatique 2006【1-25 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
2006-1681
2006-1681/1000-413
2006-1681/1000-414
2006-1681/1000-429
2006-1681/1000-434
2006-1681/1000-435
2006-1681/1000-449
Référence pièceRelatif à
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille du produit (hauteur)
(mm)
Taille du produit (longueur)
(mm)
Longueur de dénudage (max.)
(mm)
Longueur de dénudage min.
(mm)
Section transversale
(mm²)
Niveau de contamination Poids
(g)
Type (divers) Configuration Fonctions de connecteur Produits industriels

4.81 €

1 3 jours --15130.5 -6 (10)---L+ option de test-

26.77 €

1 Disponible 3 jours --15130.5 -6 (10)--Interrupteur 1L+ option de test-

341.73 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet 8 jours 32.907.5013--319.632--+ porte-fusible pivotantOui

15.87 €

1 Disponible 3 jours --13130.5 -6 (10)--Interrupteur 1L+ option de test-

11.19 €

1 3 jours --15130.5 -6 (10)--Circuit 2L+ option de test-

392.44 €

25 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 4 jours 32.907.5013--319.632--+ porte-fusible pivotantOui

14.81 €

1 Disponible 3 jours --13130.5 -6 (10)--Interrupteur 2L+ option de test-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Nombre de pôles(Pôle) 2 Taille du produit (largeur)(mm) 7.50 Largeur du collier(mm) 7.50
Courant nominal(A) 25 Tension nominale(V) 800 Section transversale min. (flexible)(mm²) 0.50
Section transversale max. (flexible)(mm²) 10 Section transversale min. (rigide)(mm²) 0.5 Section transversale max. (rigide)(mm²) 6
AWG (min.) 20 AWG max. 8 Nombre de rangées 1
Broches par rangée 2 Couleur Gris Type de connecteur (catégorie) Borne de fusible
Connexion (composants) Ressort de traction

Assistance technique