Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
280-107 |
280-607 |
280-607/999-950 |
280-907 |
280-907/999-950 |
Référence pièce | Relatif à |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Taille du produit (hauteur) (mm) | Courant nominal (A) | Section transversale min. (flexible) (mm²) | Section transversale min. (rigide) (mm²) | AWG (min.) | Fonctions de connecteur | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501.75 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 30.5 | 24 | 0.08 | 0.08 | 28 | - | ||
512.68 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 28 | - | 0.08 | 0.08 | 28 | - | ||
508.32 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 28 | - | 0.2 | 0.2 | 24 | Conforme aux normes ATEX Ex-e II | ||
530.17 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 21 jours | 28 | 24 | 0.08 | 0.08 | 28 | - | ||
508.32 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 28 | 24 | 0.08 | 0.08 | 28 | Conforme aux normes ATEX Ex-e II |
Loading...
Nombre de pôles(Pôle) | 2 | Taille du produit (largeur)(mm) | 5 | Largeur du collier(mm) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Longueur de dénudage (max.)(mm) | 9 | Longueur de dénudage min.(mm) | 8 | Section transversale max. (flexible)(mm²) | 2.50 |
Section transversale max. (rigide)(mm²) | 2.5 | AWG max. | 14 | Nombre de rangées | 1 |
Broches par rangée | 2 | Couleur | Vert-jaune | Type de connecteur (catégorie) | Borne PG |
Configuration | Terre | Connexion (composants) | Ressort de traction | Produits industriels | Oui |
Configurer
Propriétés de base
Taille du produit (hauteur)(mm)
Courant nominal(A)
Section transversale min. (flexible)(mm²)
Section transversale min. (rigide)(mm²)
AWG (min.)
Fonctions de connecteur
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles